Especificações do rolamento

Padrões de
dimensão
ISO 3030:2011 quando Fw ≤ 100 mm, até onde for padronizado
Tolerâncias

Para obter
mais informações
(→ Tolerances)
  • rollers: ISO 3096:1996 Grade 2 (grade G2)
    • tolerance of each gauge 2 μm
    • standard and special gauges (table 1)
    • specific gauge to be stated when ordering
  • U: ISO 3030:2011 as far as standardized (‑0,2/‑0,8 mm)
Folga operacionalFaixa de C2 a Normal se:
  • fitted with standard gauge rollers (table 1)
  • recommended raceway tolerances (table 2) applied
  • normal operating conditions
Folga internaFaixas específicas: (tabela 3)
Desalinhamento≈ 1 minuto de arco

O desalinhamento angular permitido entre o eixo e o mancal dependem do tamanho e do projeto interno do rolamento, da folga interna radial em operação e das forças e dos momentos que atuam sobre o rolamento. Como resultado, é listado apenas um valor aproximado aqui. Qualquer desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento.
SKF logo