Projeto de arranjos de rolamentos

Dimensões do encosto

Conjuntos de gaiola e rolos de agulhas devem ser orientados axialmente por superfícies bem torneadas e polidas dos componentes adjacentes da máquina. Para operação em alta velocidade, elas devem ser temperadas e retificadas. Os diâmetros de encosto adequados são fornecidos na tabela 1.
Interrupções na superfície dos componentes adjacentes da máquina devem ser evitadas. Anéis de retenção podem ser utilizados em aplicações menos exigentes, caso contrário, um anel intermediário, por exemplo, uma arruela de pressão em aço, deve ser montada entre o anel de retenção e o conjunto de gaiolas.

Tolerâncias de eixo e de mancal

As tolerâncias das pistas em eixos e nos mancais para conjuntos de gaiola e rolos de agulhas influenciam significativamente a folga operacional do rolamento e, portanto, são fornecidas em Folga operacional.
Para obter mais informações sobre as pistas, consulte Pistas em eixos e mancais.

Montagem em pares

Se os conjuntos de rolos tiverem que ser montados imediatamente adjacentes um ao outro, a carga deve ser compartilhada igualmente por dois conjuntos de rolos. Portanto, conjuntos de gaiola e rolos de agulhas devem incorporar os rolos do mesmo calibrador.
O desvio em relação às dimensões nominais dos rolos de agulhas instalados é impresso na embalagem.
Para obter mais informações sobre calibradores, consulte Tolerâncias.
SKF logo