Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos de esferas SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos → Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para os conjuntos de gaiola e rolos são indicados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplo

K 32x40x42 ZWTNondeK 32x40x42 =
ZW =
TN =

Test Designation 1
 Prefixos (n.d.)

Test Designation 2
Designação básica
KConjunto de gaiola e rolos de agulhas

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos – Design interno
DProjeto interno diferente ou modificado com as mesmas dimensões máximas. Geralmente cancelado após um certo período de troca, mas pode ter significado para vincular à série/modelo de rolamentos em questão.
Exemplo: K 40x45x17 D
(Divisão dupla da gaiola)
DSConjunto de gaiola e rolos de agulhas com divisão única

Test Designation 4
Sufixos – Design externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
ZWConjunto de gaiola e duas carreiras de rolos de agulha (gaiola de duas carreiras)

Catalogue image - Test Designation 5
Sufixos – Modelo de gaiola
TNGaiola de fibra de vidro reforçada PA66

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufixos - Materiais, tratamento térmico (n.d.)

Test Designation 6.2
Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
/SORT..Grau de tolerância dos rolos de agulha de um conjunto de gaiola e rolos de agulha; os números a seguir identificam os limites reais em μm, por exemplo, /SORT-2-4

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufixos - conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n.d.)

Test Designation 6.4
Sufixos - Estabilização (n.d.)


Sufixos - Lubrificação (n.d.)

Test Designation 6.6
Sufixos – Outras variantes
VG052Gaiola de PES (poliéter-éter-cetona) com divisão única
SKF logo