Conjuntos de gaiola e rolos de agulhas

Os conjuntos de gaiola e rolos de agulhas são rolamentos autônomos e prontos para montar. Eles são uma excelente escolha para aplicações que exigem um arranjo de rolamentos bastante rígido, bem como alta capacidade de carga. Quando o eixo e o furo do mancal podem atuar como pistas, os conjuntos de gaiola e rolos de agulhas exigem um espaço radial mínimo.

Rolamentos de projeto básico

Os conjuntos de gaiola e rolos de agulhas SKF de projeto básico são identificados pela designação de série K e estão disponíveis em modelos de uma carreira (fig. 1, sem sufixo de designação) e de duas carreiras (fig. 2, sufixo de designação ZW). Eles são caracterizados pelas seguintes propriedades:
  • projeto simples e robusto
  • orientação precisa dos rolos nas bolsas das gaiolas
  • bom desempenho de giro

Outros conjuntos de gaiola e rolos de agulhas

Sob encomenda, a SKF também fornece conjuntos de gaiola e rolos de agulhas em outros tamanhos e modelos diferentes.
Os conjuntos de gaiola e rolos de agulhas com gaiola dividida podem ser usados quando as pistas têm rebaixo no eixo (fig. 3).
Os conjuntos especiais de de gaiola e rolos de agulhas para o pino de forquilha (fig. 4) e pino de manivela (fig. 5 ) para as hastes de conexão de compressores e motores de combustão interna oferecem um serviço excelente apesar de acelerações rápidas, temperaturas elevadas, carga desfavorável ou más condições de lubrificação.
Para obter mais informações sobre tamanhos especiais e modelos de conjuntos de gaiola e rolos de agulhas, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.

Gaiolas

Dependendo do modelo, série e tamanho, os conjuntos de gaiola e rolos de agulhas SKF são dotados de uma das gaiolas mostradas na tabela 1.
Os conjuntos de gaiola e rolos de agulhas de duas carreiras possuem uma gaiola de duas carreiras (fig. 2) no mesmo projeto que uma gaiola de uma carreira.
Os lubrificantes geralmente usados em rolamentos de rolos não possuem qualquer efeito prejudicial às propriedades da gaiola. No entanto, alguns óleos sintéticos e graxas à base de óleo sintético e lubrificantes contendo aditivos EP, quando usados em altas temperaturas, podem apresentar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.
SKF logo