Cargas

Carga mínima

Para mais
informações
(→ Carga mínima necessária)
Frm = 0,02 C

Realização do cálculo

O peso dos componentes suportado pelo rolamento, juntamente com as forças externas, costumam exceder a carga mínima necessária. Caso não exceda, o rolamento precisa ser submetido a uma carga radial adicional.
Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para mais
informações
(→ Carga dinâmica equivalente do rolamento)
P = Fr

Realização do cálculo
Carga estática equivalente do rolamento

Para mais
informações
(→ Carga estática equivalente do rolamento)
P0 = Fr


Símbolos

=classificação de carga dinâmica básica [kN] (→ product table)
Fr=carga radial [kN]
Frm=carga radial mínima [kN]
P=carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0=carga estática equivalente do rolamento [kN]
SKF logo