Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para conjuntos de gaiola e rolos de agulhas pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e rolos
  • pelas gaiolas
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora do intervalo permitido, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Anéis de rolamento e rolos

Os rolamentos de rolos de agulhas SKF são submetidos a um tratamento térmico especial. Os rolamentos são estabilizados a, pelo menos, 120 °C (250 °F).

Gaiolas

Gaiolas em aço podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamentos e os rolos. Para saber os limites de temperatura das gaiolas de polímero, consulte Materiais da gaiola.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas SKF são fornecidos em Lubrificação.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo