Especificações do rolamento

Padrões
de dimensão
ISO 3030 quando Fw ≤ 100 mm, até onde for padronizado
Tolerâncias

Para obter mais
informações
Tolerâncias
  • rolos: ISO 3096 Grau 2 (grau G2)
    • tolerância de cada calibre 2 μm
    • calibradores padrão (tabela 1)
    • o calibre específico deve ser indicado no pedido
  • U: ISO 3030 até onde for padronizado (–0,2/–0,8 mm)
Folga operacionalFaixa de C2 a Normal se:
  • equipado com rolos de calibre padrão (tabela 1)
  • tolerâncias de pista recomendadas (tabela 2) aplicadas
  • condições operacionais normais
Folga internaFaixas específicas: (tabela 3)

Desalinhamento permitido

≈ 1 minuto de arco


O desalinhamento aumenta o ruído do rolamento e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede o valor de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.

SKF logo