Considerações de projetos

Dimensões do encosto

Os diâmetros de encosto adequados são fornecidos na tabela 1.

Recomendações para superfícies de componentes de máquina adjacentes que guiam axialmente os conjuntos de rolos de agulhas e gaiola:

  • bem torneada e polida
  • temperada e retificada para operações em alta velocidade
  • sem interrupções
Para aplicações menos exigentes, os anéis de retenção podem ser utilizados. Caso contrário, um anel intermediário, por exemplo, uma arruela de pressão de aço, deve ser montado entre o anel de retenção e o conjunto de gaiolas.

Tolerâncias das pistas do eixo e do mancal

  • influenciam significativamente a folga operacional no rolamento
  • são fornecidos em Folga operacional

Para obter mais informações sobre as pistas, consulte Pistas em eixos e mancais.

Montagem em pares

Nos casos em que os conjuntos de rolos tiverem que ser montados imediatamente adjacentes um ao outro, a carga deverá ser compartilhada igualmente por dois conjuntos de rolos. Portanto, conjuntos de gaiola e rolos de agulhas devem incorporar os rolos do mesmo calibrador.

O desvio em relação às dimensões nominais dos rolos de agulhas instalados é impresso na embalagem.

Para obter mais informações sobre calibradores, consulte Tolerâncias.

SKF logo