Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para os conjuntos de gaiola e rolos são indicados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplo

K 32x40x42 ZWTNondeK 32x40x42 =
ZW =
TN =


    Prefixes (n. d.)


Basic designation (tabela 1)
KConjunto de gaiola e rolos de agulhas


Suffixes - Internal design
DProjeto interno diferente ou modificado com as mesmas dimensões máximas.
Exemplo: K 40x45x17 D
(Divisão dupla da gaiola)
DSConjunto de gaiola e rolos de agulhas com divisão única
ZWConjunto de gaiola e duas carreiras de rolos de agulha (gaiola de duas carreiras)


Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.) (n. d.)


Suffixes - Cage design
TNGaiola de fibra de vidro reforçada PA66


Suffixes - Materials, heat treatment (n. d.)


Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
/SORT..Grau de tolerância dos rolos de agulha de um conjunto de gaiola e rolos de agulha; os números a seguir identificam os limites reais em μm, por exemplo, /SORT-2-4


Suffixes - Bearing sets, matched bearings (n. d.)


Suffixes - Stabilization (n. d.)


Suffixes - Lubrication (n. d.)


Suffixes - Other variants
VG052Gaiola de PES (poliéter-éter-cetona) com divisão única
SKF logo