Conjuntos de gaiola e rolos de agulhas

Conjunto de gaiola e rolos de agulhas
Os conjuntos de rolos de agulhas e gaiola são rolamentos autônomos e prontos para montar. Em aplicações nas quais o eixo e o furo do mancal podem servir como pistas, os conjuntos podem ser usados para criar arranjos de rolamentos que exigem um espaço radial mínimo.

Características do rolamento

  • Seção transversal mínima entre os rolamentos
    Em aplicações nas quais menos espaço está disponível, os conjuntos de rolos de agulhas e gaiola oferecem uma solução muito compacta.
  • Alta capacidade de carga
    Devido ao grande número de rolos, os conjuntos de rolos de agulhas e gaiola têm uma alta capacidade de carga.
  • Alta rigidez
    Devido ao grande número de rolos de diâmetro pequeno, os conjuntos de rolos de agulhas e gaiola têm uma alta rigidez.

Projetos e variantes

Rolamentos de projeto básico (designação da série K)
  • projeto de uma carreira (fig. 1, sem sufixo de designação)
  • projeto de duas carreiras (fig. 2, sufixo de designação ZW)
Eles são caracterizados pelas seguintes propriedades:
  • simples de montar e robusto
  • orientação precisa dos rolos nas bolsas das gaiolas
  • bom desempenho de giro
Outros conjuntos de gaiola e rolos de agulhas

Os conjuntos de rolos de agulhas e gaiola com uma gaiola bipartida podem ser usados quando as pistas têm rebaixo no eixo (fig. 3).

Conjuntos de rolos de agulhas e gaiola especiais são para o pino de forquilha (fig. 4) e pino de manivela (fig. 5) para as hastes de conexão de motores de combustão interna e compressores. Eles oferecem um serviço excelente apesar de acelerações rápidas, temperaturas elevadas, carga desfavorável e condições de má lubrificação.

Para obter mais informações sobre os projetos e tamanhos especiais que estão disponíveis sob encomenda, entre em contato com a SKF.

Gaiolas

Os conjuntos de gaiola e uma carreira de rolos de agulhas SKF são equipados com um dos projetos de gaiolas mostrados na tabela 1.

Os conjuntos de gaiola e rolos de agulhas de duas carreiras possuem uma gaiola de duas carreiras (fig. 2) no mesmo projeto que uma gaiola de uma carreira.

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação de gaiolas, consulte Gaiolas.

SKF logo