Cargas

Carga mínima

Para obter mais
informações
Carga mínima necessária
Frm = 0,02 C

Realização dos cálculos
Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter mais
informações
Carga dinâmica equivalente do rolamento, P
P = Fr
Carga estática equivalente do rolamento

Para obter mais
informações
Carga estática equivalente
P0 = Fr

Símbolos

Cclassificação de carga dinâmica básica [kN] (→ tabela de produtos)
Frcarga radial [kN]
Frm carga radial mínima [kN]
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]
SKF logo