Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para conjuntos de gaiola e rolos de agulhas pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos rolos
  • pelas gaiolas
  • pelo lubrificante

Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Rolos do rolamento

Os conjuntos de rolos de agulhas e gaiola SKF são estabilizados termicamente a até 120 °C (250 °F).

Gaiolas

Gaiolas de aço podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os rolos do rolamento. Para saber os limites de temperatura das gaiolas de polímero, consulte Gaiolas de polímero.

Lubrificantes

Para saber os limites de temperatura das graxas SKF, consulte Seleção de uma graxa SKF apropriada.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo