Especificações do rolamento

Anéis internos de rolamento de rolos de agulhas

Série IR
Série LR
Tolerâncias

Para obter informações
adicionais
Tolerâncias
Normal

Valores: ISO 492 (tabela 1)
exceto para tolerâncias de pista (tabela 2)

  • F: h6
  • B: h12
  • d: K6
Valores: tabela 3
Folga operacionalDepende do tipo de rolamento com o qual o anel interno é combinado.
Folga internaDepende do tipo de rolamento com o qual o anel interno é combinado.
Rolos de agulhas
Padrões
de dimensão
ISO 3096, exceto para RN-2x6.3 BF/G2 que não é padronizado
Tolerâncias

Para obter informações
adicionais
Tolerâncias
ISO 3096 Grau 2 para rolos de agulhas de extremidade plana

Tolerâncias disponíveis (tabela 4)

SKF logo