Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para os rolamentos de rolos de agulhas são apresentados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplos

IR 8x12x10 IS1ondeIR 8x12x10 =
IS1 =
RN-3x19.8 BF/G2ondeRN-3x19.8 =
BF =
G2 =
Test Designation 1
    Prefixes (n. d.)

Test Designation 2
Basic designation (tabela 1)
IR
Anel interno do rolamento de rolos de agulhas
LR
Anel interno do rolamento de rolos de agulhas
RN
Rolo de agulhas

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design
BF
Rolo de agulhas com extremidades planas
EGS
Anel interno com pista retificada não direcionalmente
VGS
Anel interno com pista pré-retificada e uma sobra para usinagem

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
IS..Anel interno com furo(s) para lubrificação, o número na sequência indica o número de furos
ISR..Anel interno com canal circular e furo(s) para lubrificação, o número na sequência indica o número de furos

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design (n. d.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment (n. d.)

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
C2
Folga interna radial menor do que Normal
C3
Folga interna radial maior do que Normal
C4
Folga interna radial maior do que C3
G2Rolo de agulhas de acordo com a norma ISO 3096 Grau 2
M../M..Tolerância de diâmetro dos rolos de agulhas, ex. M2/M4 indica tolerância de diâmetro de -2 a -4 µm
N/M..Tolerância de diâmetro dos rolos de agulhas, ex. N/M2 indica tolerância de diâmetro de 0 a -2 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings (n. d.)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization
S0Calor do anel interno estabilizado para temperaturas operacionais menores ou iguais a 150 °C (300 °F)
S1Calor do anel interno estabilizado para temperaturas operacionais menores ou iguais a 200 °C (390 °F)
S2Calor do anel interno estabilizado para temperaturas operacionais menores ou iguais a 250 °C (480 °F)
S3Calor do anel interno estabilizado para temperaturas operacionais menores ou iguais a 300 °C (570 °F)


Suffixes - Lubrication (n. d.)

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants (n. d.)
SKF logo