Componentes do rolamento de rolos de agulhas

Anéis internos de rolamento de rolos de agulhas

Anel interno do rolamento de rolos de agulhas

A SKF fornece anéis internos para rolamentos de rolos de agulhas separadamente. Eles costumam ser combinados com conjuntos de gaiola e rolos de agulhas ou rolamentos de agulhas com capa estampada em aplicações nas quais o eixo não possa ser temperado e retificado.
Os anéis internos estão disponíveis em duas séries:

  • Série IR (fig. 1)
    • com ou sem um furo para lubrificação
    • com ou sem uma tolerância de usinagem
  • Série LR (fig. 2)

Ambas as séries de anel interno

  • estão disponíveis em diferentes larguras
  • permitem um deslocamento axial do eixo em relação ao mancal quando eles são mais largos do que o padrão
    • fornecem uma excelente superfície de apoio para os lábios das vedações de contato (fig. 3)
  • devem ser fixados nos dois lados para evitar movimentos axiais (independentemente de o anel ter um ajuste interferente ou um ajuste com folga)
    • um lado pode ser fixado contra um ressalto
    • o outro lado pode ser fixado por um anel de retenção, um anel espaçador ou uma porca
Anéis internos da série IR
  • são os anéis internos padrão da SKF para rolamentos de rolos de agulhas (fig. 1)
  • são temperados e retificados
  • tem uma superfície de pista retificada com precisão com um chanfro de entrada em ambos os lados
    Os chanfros facilitam a montagem e protegem os lábios de vedação contra danos durante o processo de montagem.
  • estão disponíveis em alguns tamanhos com um furo para lubrificação (fig. 4, sufixo de designação IS1)
    Anéis internos com furos para lubrificação adicionais estão disponível sob encomenda.
  • estão disponíveis sob encomenda com uma pista pré-retificada e uma tolerância de usinagem z (sufixo de designação VGS, tabela 1)
    Eles podem receber uma retificação final após a montagem em um eixo em aplicações nas quais são necessárias tolerâncias geométricas extremamente apertadas.
Anéis internos da série LR
  • são temperados, e os diâmetros do furo e da pista são retificados (fig. 2)
  • as faces laterais são torneadas e as bordas são regularizadas
  • podem ser utilizados para proporcionar um arranjo de rolamentos mais econômico nos casos em que tolerâncias de largura e desvios maiores são menos importantes

Rolos de agulhas

Rolos de agulhas

Os rolos de agulhas podem ser utilizados para criar arranjos de rolamentos com o número máximo de rolos para aplicações de baixa velocidade ou com oscilação. Esses arranjos de rolamentos compactos têm uma capacidade de carga muito alta quando comparados a rolamentos com gaiola e são econômicos, desde que o eixo e o furo do mancal possam atuar como pistas (→ Pistas dos eixos e dos mancais).

Rolos de agulhas

  • são feitos de aço carbono-cromo
  • têm uma dureza de 58 a 65 HRC
  • têm uma superfície retificada com precisão

Para obter assistência no projeto de arranjos de rolamentos com conjunto completo de rolos ou para calcular dados de desempenho para esses arranjos de rolamentos, contate o serviço de engenharia de aplicação da SKF.

SKF logo