Especificações do rolamento

Padrões
de dimensão
Dimensões máximas: ISO 1206 para rolamentos nas séries (R)NA 48, (R)NA 49 e (R)NA 69
Tolerâncias

Para obter informações
adicionais
Tolerâncias
Normal
P6 ou P5 mediante solicitação
  • Fw: F6 (tabela 1)
    Os valores são válidos para rolamentos não montados quando os rolos estão em contato com a pista do anel externo.

Maior tolerância para o diâmetro interno sob os rolos sob encomenda (sufixo de designação H seguido por dois números que identificam o limite de tolerância, como H+24+20).


Valores: ISO 492 (tabela 2, tabela 3 e tabela 4)
Folga operacionalRolamentos sem anel interno
Faixas adequadas (tabela 5), onde:
  • as classes de tolerância do eixo recomendadas forem aplicadas
  • a tolerância do furo do mancal não for menor que K7Ⓔ
Folga internaNormal (rolamentos com um anel interno)
Verifique a disponibilidade das classes de folga C2, C3 ou C4

Valores: ISO 5753-1 (tabela 6)
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.

Desalinhamento permitido

≈ 1 minuto de arco


O desalinhamento aumenta o ruído do rolamento e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede os valores de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.

SKF logo