Considerações de projetos

Para obter informações gerais, consulte Considerações de projetos.

Dimensões do encosto

As dimensões adequadas dos encostos estão listadas nas tabelas de produtos.

Recomendações para superfícies de componentes de máquina adjacentes que guiam axialmente a gaiola dos rolamento de rolos de agulhas sem flanges:

  • bem torneada e polida
  • temperada e retificada para operações em alta velocidade
  • sem interrupções
Para aplicações menos exigentes, os anéis de retenção podem ser utilizados. Caso contrário, um anel intermediário, por exemplo, uma arruela de pressão de aço, deve ser montado entre o anel de retenção e o conjunto de gaiolas.

Tolerâncias de eixo e de mancal

Tolerâncias de pista do eixo e do mancal para rolamentos sem anel interno
  • influenciam significativamente a folga operacional do rolamento
  • são fornecidos em Folga operacional

Para obter mais informações sobre as pistas, consulte Pistas em eixos e mancais.

Para rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados internos e externos:

  • a tabela 1 especifica as classes de tolerância adequadas para o eixo
  • a tabela 2 especifica os ajustes do mancal
SKF logo