Projeto de arranjos de rolamentos

Dimensões do encosto

A gaiola dos rolamentos de rolos de agulhas sem flanges deve ser orientada axialmente por superfícies bem torneadas e polidas dos componentes adjacentes da máquina. As dimensões adequadas dos encostos estão listadas nas tabelas de produtos.

Tolerâncias de eixo e de mancal

As tolerâncias das pistas em eixos para rolamentos de rolos de agulhas usinados sem anel interno influenciam significativamente a folga operacional do rolamento e, portanto, são fornecidos em Folga operacional.
Para obter mais informações sobre as pistas, consulte Pistas em eixos e mancais.
A tabela 1 fornece as classes de tolerância adequadas para o eixo de rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados interno e externo.
Os ajustes de mancal recomendados para rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados interno e externo são fornecidos na tabela 2.
SKF logo