Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para os rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados são apresentados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplo

RNA 4900.2RSondeR =
NA 4900 =
.2RS =
Test Designation 1
  Prefixos
R
Rolamento sem um anel interno (aplicável às séries NA 48, NA 49, NA 69 e NAO)

Test Designation 2
Designação básica (tabela 1)
NA 48, NA 49, NA 69
Rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados, com flanges e um anel interno
NAORolamento de rolos de agulhas com anéis usinados, sem flanges, com um anel interno
NK, NKS
Rolamento de rolos de agulhas com anéis usinados e flanges, sem anel interno
NKI, NKIS
Rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados, com flanges e um anel interno

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos – Projeto interno (n. d.)

Test Designation 4
Sufixos – Projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
RSVedação de contato, em NBR, em um lado
.2RSVedação de contato, em NBR, de ambos os lados
ASR..
Anel externo com canal circular e furo(s) para lubrificação, o número na sequência indica o número de furos
IS..Anel interno com furo(s) para lubrificação, o número na sequência indica o número de furos
ISR..Anel interno com canal circular e furo(s) para lubrificação, o número na sequência indica o número de furos

Catalogue image - Test Designation 5
Sufixos – Projeto da gaiola
TNGaiola de fibra de vidro reforçada PA66

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufixo – Materiais, tratamento térmico (n. d.)

Test Designation 6.2Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
CNFolga interna radial normal; usada somente junto com uma letra adicional que identifica uma faixa de folga reduzida ou deslocada
  • H = Faixa de folgas reduzida correspondente à metade superior da faixa de folgas real
  • L = Faixa de folgas reduzida correspondente à metade inferior da faixa de folgas real
  • M = Faixa de folgas reduzida correspondente aos dois quartos do meio da faixa de folgas real
  • P = A faixa de folgas deslocada que corresponde à metade superior da faixa de folgas real e à metade inferior da próxima faixa de folgas maior
  • R = Faixa de folga normal, de acordo com a norma DIN 620-4:1982 retirada
As letras indicadas acima H, L, M e P também são utilizadas em conjunto com as classes de folga C2, C3 e C4.
C2Folga interna radial menor que Normal
C3Folga interna radial maior do que normal
C4Folga interna radial maior do que C3
H..
Rolamento sem anel interno e com tolerância de diâmetro interno (sob os rolos) reduzida, os números a seguir indicam os limites de tolerância em μm, por exemplo, H+27+20
P5Tolerâncias dimensionais e geométricas para classe P5
P6Tolerâncias dimensionais e geométricas para classe P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P6CNRP6 + CNR

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufixos – Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados
..S
Rolamentos pareados para uma distribuição de carga uniforme. O número que precede indica o número de rolamentos, por exemplo, NK 50/25 TN/2S

Test Designation 6.4
Sufixos – Estabilização (n. d.)
S0
Calor do rolamento estabilizado para temperaturas operacionais menores ou iguais a 150 °C (300 °F)
S1
Calor do rolamento estabilizado para temperaturas operacionais menores ou iguais a 200 °C (390 °F)
S2
Calor do rolamento estabilizado para temperaturas operacionais menores ou iguais a 250 °C (480 °F)
S3
Calor do rolamento estabilizado para temperaturas operacionais menores ou iguais a 300 °C (570 °F)


Sufixo – Lubrificação (n. d.)

Test Designation 6.6
Sufixos – Outras variantes (n. d.)
SKF logo