Projetos

Rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados e com flanges

Os rolamentos de rolos de agulhas da SKF com flanges no anel externo estão disponíveis abertos (sem vedação) ou vedados (→ Soluções de vedação) em um ou em ambos os lados e com ou sem anel interno. Rolamentos com um diâmetros externo D ≤ 17 mm (F w≤ 10 mm), são disponibilizados com anéis de fechamento não separáveis que atuam como flanges (fig. 1). Os flanges nos rolamentos maiores fazem parte do anel externo e os rolamentos possuem um canal circular e um ou mais furos para lubrificação no anel externo (fig. 2). Com exceção das séries RNA 69 (fig. 3) e NA 69, os rolamentos de duas carreiras com um diâmetro externo D ≥ 52 mm (Fw ≥ 40 mm), os rolamentos de rolos de agulhas com flanges são geralmente projetados como rolamentos de uma carreira.
O conjunto de gaiola e rolos e o anel externo de um rolamento de rolos de agulhas com flanges formam uma unidade não separável.

Os rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados, sem flanges

Os rolamentos de rolos de agulhas SKF sem flanges são completamente separáveis, ou seja, o anel externo, o conjunto de gaiola e rolos de agulhas e o anel interno podem ser todos montados separadamente. Portanto, o conjunto de gaiola e rolos de agulhas pode ser montado juntamente com o anel externo ou com o eixo ou o anel interno, dependendo do arranjo. Ele também pode ser inserido entre o anel externo e o eixo ou o anel interno como etapa final. No entanto, os conjuntos de gaiola e rolos de agulhas e os anéis externos do rolamento sempre devem ser mantidos juntos, como são fornecidos.
Os rolamentos de rolos de agulhas SKF sem flanges são geralmente projetados com um conjunto de gaiola e rolos de agulhas (fig. 4). No entanto, os tamanhos largos possuem dois conjuntos de gaiola e rolos de agulhas imediatamente adjacentes entre si e canal circular e um furo para lubrificação no anel externo (fig. 5).

Arranjos com outros rolamentos

Para acomodar cargas radiais e axiais combinadas, os rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados podem ser combinados com um rolamento axial de agulhas com um flange de centragem, série AXW (fig. 6, fig. 7), se o diâmetro externo D do rolamento radial for igual ao diâmetro D do flange1 do rolamento axial. Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos axiais de agulhas.
SKF logo