Rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados

Rolamentos de rolos de agulhas SKF com anéis usinados feitos de aço carbono-cromo para rolamentos. A SKF fornece esses rolamentos com ou sem flanges no anel externo, em uma ampla variedade de séries e tamanhos. A SKF também os fornece com ou sem anel interno.

Características do rolamento

  • Seção transversal reduzida
    Em aplicações nas quais menos espaço está disponível, os rolamentos de rolos de agulhas oferecem uma solução muito compacta (fig. 1).
  • Alta capacidade de carga
    Apesar de sua altura transversal baixa, eles possuem uma alta capacidade de carga.
  • Design separável
    A possibilidade de montar anéis internos e externos separadamente permite ajustes interferentes para o eixo e o mancal, bem como inspeções de manutenção fáceis (fig. 2).
  • Alta rigidez
    Devido ao grande número de rolos de diâmetro pequeno, os rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados têm uma alta rigidez (fig. 3).
  • Acomodação de deslocamento axial (fig. 4)
    Exceto para rolamentos com flanges nos anéis internos e externos, os rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados podem acomodar o deslocamento axial.
SKF logo