Velocidade permitida

As classificações de velocidade nas tabelas de produtos indicam:
  • a velocidade de referência, a qual permite uma avaliação rápida da capacidade de velocidade a partir de um marco referencial térmico
  • a velocidade-limite, a qual é um limite mecânico que não deve ser excedido, a menos que o projeto do rolamento e a aplicação sejam adaptados para velocidades mais altas

Para ver informações adicionais, consulte Velocidade e temperatura operacional.


Realização do cálculo
SKF logo