Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos de rolos de agulhas pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e rolos
  • pelas gaiolas
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento e rolos

Os rolamentos de rolos de agulhas SKF com anéis usinados são estabilizados termicamente a até 120 °C (250 °F).

Gaiolas

Gaiolas de aço podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamentos e os rolos. Para saber os limites de temperatura das gaiolas de polímero, consulte Materiais da gaiola.

Vedações

A faixa de temperaturas operacionais permitidas para vedações de NBR é de –40 a 100 °C (–40 to 210 °F). Temperaturas de até 120 °C (250 °F) são toleradas por períodos curtos.
Normalmente, os picos de temperatura ocorrem no lábio de vedação.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas utilizadas em rolamentos de rolos de agulhas com tampa são fornecidos na tabela 1. Para limites de temperatura de outras graxas SKF, consulte Graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo