Variantes

Gaiolas

Dependendo do modelo, série e tamanho, os rolamentos de rolos de agulhas SKF com anéis usinados são equipados com uma das gaiolas mostradas na tabela 1.
Os rolamentos de duas carreiras de rolos de agulhas com anéis usinados são equipados com dois conjuntos de gaiola (fig. 1).
Os lubrificantes geralmente usados em rolamentos de rolos não possuem qualquer efeito prejudicial às propriedades da gaiola. No entanto, alguns óleos sintéticos e graxas à base de óleo sintético e lubrificantes contendo aditivos EP, quando usados em altas temperaturas, podem apresentar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

Soluções de vedação

Os rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados na série (R)NA 49 estão disponíveis com uma vedação de contato em um lado (fig. 2) ou nos dois (fig. 3) lados. As vedações de NBR são eficazes em manter o lubrificante dentro e os contaminantes fora do rolamento.

O anel interno dos rolamentos vedados é 1 mm mais largo que o anel externo. Isso mantém a eficiência das vedações e simplifica os arranjos de rolamentos, mesmo quando ocorrem pequenos deslocamentos axiais.

Além das vedações de rolamento incorporadas, a SKF também fornece uma linha de vedações externas que pode ser usada para arranjos de rolamentos de rolos de agulhas. As vedações de transmissão de potência apropriadas são indicadas na tabela de produtos, quando disponíveis. Para obter informações sobre essas vedações, consulte as informações dos produtos, disponíveis em Vedações.

Graxas para rolamentos com tampa

Os rolamentos de rolos de agulhas com uma ou duas vedações são fornecidos lubrificados. Eles são preenchidos com graxa de alta qualidade em condições limpas.

A quantidade relativamente grande de graxa nos rolamentos significa que estes podem trabalhar por longos períodos, antes que uma relubrificação seja necessária. A SKF recomenda a graxa SKF LGWA 2 se for necessária relubrificação.

As especificações técnicas do preenchimento com graxa inicial e a graxa para relubrificação estão listadas na tabela 2.

Recursos de relubrificação

Dependendo do modelo e do tamanho, a SKF fornece rolamentos de rolos de agulhas com diferentes características para facilitar a lubrificação e relubrificação eficientes.
Todos os rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados e flanges, com diâmetro externo D ≥ 19 mm (F, Fw ≥ 12 mm) possuem um canal circular e, dependendo do tamanho do rolamento, um ou mais furos para lubrificação no anel externo (fig. 4). Os rolamentos de rolos de agulhas vedados possuem um furo para lubrificação adicional no anel interno (fig. 2, fig. 3).
Os rolamentos de duas carreiras de rolos de agulhas usinados e sem flanges possuem um canal circular com um furo para lubrificação no anel externo (fig. 5).
Para rolamentos de uma carreira, sem flanges e com anel interno, a SKF fornece alguns tamanhos com um furo para lubrificação no anel interno (→ tabela de produtos).
SKF logo