Rolamentos de junta universal

Os rolamentos de junta universal SKF são fabricados com rolamentos de agulhas com capa retirada forjados a frio ou usinados, incorporando uma extremidade fechada, e são voltados para o uso em vários tipos de aplicação. Eles são usados na indústria automotiva em juntas de eixos propulsores de veículos comerciais, como também em outros setores para aplicações especiais.

Os rolamentos de junta universal SKF (fig. 1) estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, incluindo:

  • modelos que exigem manutenção ou que praticamente dispensam manutenção
  • modelos abertos (sem vedações) ou vedados
SKF logo