Especificações do rolamento

Padrões
de dimensão
Dimensões máximas: ISO 3031 (onde for padronizada)
Os rolamentos da série AXW não são padronizados.
Tolerâncias

Para obter mais
informações
Tolerâncias
Tolerâncias, classe de tolerância, padrões (tabela 1)

Valores para classes de tolerância (tabela 2)

Variação do diâmetro do calibrador dos rolos:
ISO 3096, Grau 2
Desalinhamento permitido
Não há tolerância para desalinhamento.
SKF logo