Design e variantes

A SKF fornece rolamentos axiais de agulhas em dois modelos:
  • conjuntos axiais de gaiola e rolos de agulhas, série AXK (fig. 1)
  • rolamentos axiais de agulhas com um flange de centragem, série AXW (fig. 2)
Em aplicações, nas quais componentes adjacentes não podem atuar como pistas, os conjuntos podem ser combinados com arruelas de rolamentos de diferentes séries (→ Arruelas de rolamento).
Conjuntos axiais de gaiola e rolo de agulhas
Os conjuntos axiais de gaiola e rolos de agulhas da série AXK (fig. 1) estão disponíveis para diâmetros do eixo que variam de 4 a 160 mm. Eles podem ser combinados com arruelas das séries LS, AS, GS 811 ou WS 811 (→ Arruelas de rolamento) em aplicações nas quais componentes adjacentes não podem atuar como pistas. Estes rolamentos axiais podem acomodar cargas axiais somente em uma direção.
Rolamentos de escora dupla
Os rolamentos axiais de agulhas de dupla direção podem acomodar cargas axiais nas duas direções. Eles podem ser criados através da combinação de dois conjuntos axiais de gaiola e rolo de agulhas e de duas arruelas de rolamento com uma arruela intermediária. Dependendo do modelo, uma arruela intermediária pode ser centralizada no eixo ou no mancal (fig. 3 e fig. 4).

As arruelas intermediárias devem ter a mesma dureza e o mesmo acabamento superficial das arruelas de rolamento. A SKF não fornece arruelas intermediárias, mas oferece especificações de material e dados dimensionais sob encomenda.

Para obter mais informações, consulte Projeto de arranjos de rolamentos.
Rolamentos axiais de agulhas com um flange de centragem
Os rolamentos axiais de agulhas SKF da série AXW (fig. 2 e fig. 5) consistem em um conjunto axial de gaiola e rolo de agulha e uma arruela axial com um flange de centragem. O flange facilita a montagem e centraliza com precisão a arruela de mancal de forma radial (fig. 6 e fig. 7). Esses conjuntos axiais, que suportam cargas axiais em apenas uma direção, estão disponíveis para diâmetros de eixo que variam de 10 a 50 mm.

Arranjos de rolamentos de rolos de agulhas combinados
Para suportar cargas radiais e axiais combinadas, os rolamentos axiais de agulhas da série AXW podem ser combinados com os seguintes rolamentos radiais de agulhas:
  • rolamentos de agulhas com capa estampada com uma extremidade fechada ou com extremidades abertas (fig. 6)
  • rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados (fig. 7)

Esses arranjos oferecem uma solução econômica e compacta para cargas combinadas.

Arruelas de rolamento
A SKF fornece arruelas de rolamentos em diferentes projetos e séries. As seguintes séries podem ser combinadas com rolamentos axiais de agulhas:
  • Arruelas universais da série LS
  • Arruelas universais finas da série AS
  • Arruelas de mancal e de eixo da série 811 

As arruelas de rolamentos são necessárias em aplicações, onde componentes adjacentes da máquina não podem atuar como pistas.

As arruelas apropriadas estão listadas nas tabelas de produtos e devem ser pedidas separadamente, devido ao número de combinações possíveis.

Arruelas universais da série LS
As arruelas universais da série LS (fig. 8) são feitas de aço carbono-cromo temperado para rolamentos. Elas podem ser usadas como arruelas de eixo ou de mancal para rolamentos axiais de agulhas da série AXK e como arruelas de mancal para rolamentos da série AXW. As arruelas da série LS estão disponíveis para diâmetros de eixo que variam de 6 a 160 mm. A superfície da pista é retificada, enquanto todas as outras superfícies são torneadas. Essas arruelas são utilizadas em aplicações nas quais não é necessária uma centragem precisa das arruelas ou em que há velocidades baixas envolvidas. A face da arruela no lado oposto com os chanfros é a superfície da pista, devendo ficar voltada para os rolos.

Arruelas universais finas da série AS
As arruelas universais finas da série AS (fig. 9) tem 1 mm de espessura e são feitas de mola de aço e temperadas. Elas podem ser usadas como arruelas de eixo ou de mancal para rolamentos axiais de agulhas da série AXK e como arruelas de mancal para rolamentos da série AXW. As arruelas da série AS estão disponíveis para diâmetros de eixo que variam de 4 a 160 mm. Ambas as faces são polidas e podem ser utilizadas como pistas. Se os componentes adjacentes não são temperados, mas possuem rigidez suficiente e os requisitos de precisão de giro são moderados, as arruelas da série AS podem ser utilizadas para oferecer uma solução econômica em rolamentos.

Arruelas de mancal e de eixo da série 811
As arruelas de mancal e de eixo são utilizadas principalmente com conjuntos axiais de rolo cilíndrico e gaiola. Entretanto, as arruelas de eixo da série 811 (prefixo WS) e as arruelas de mancal (prefixo GS) também podem ser combinadas com conjuntos axiais de gaiola e rolos de agulhas. Essas arruelas podem ser utilizadas em aplicações de alta velocidade, nas quais é necessária uma centragem precisa das arruelas de rolamento.

Para obter mais informações sobre as arruelas da série 811, consulte Rolamentos axiais de rolos cilíndricos.
Gaiolas
Dependendo da série e do tamanho, os rolamentos axiais de agulhas SKF são dotados de uma das gaiolas mostradas na tabela 1. Os rolamentos da série AXW possuem exclusivamente gaiolas em aço.

Os lubrificantes geralmente usados em rolamentos de rolos não possuem qualquer efeito prejudicial às propriedades da gaiola. No entanto, alguns óleos sintéticos e graxas à base de óleo sintético e lubrificantes contendo aditivos EP, quando usados em altas temperaturas, podem apresentar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.
SKF logo