Considerações de design

Dimensões do encosto

As dimensões do encosto devem atender aos seguintes critérios:

  • As superfícies de suporte nos eixos e nos mancais devem estar nos ângulos corretos em relação ao eixo ou ao eixo do mancal e fornecer suporte ininterrupto por toda a face da arruela.
  • O diâmetro do encosto no eixo deve ser ≤ Ea e na caixa de mancal ≤ Eb.
    Os valores para Ea e Eb (→ tabela de produtos) levam em consideração o movimento e a posição do conjunto de rolos.
  • Os eixos e as caixas de mancal devem ser fabricados com classes de tolerância adequadas (tabela 1).
    para fornecer uma orientação radial satisfatória aos componentes individuais do rolamento axial
    • Arruelas centradas na caixa de mancal → necessário espaço radial entre o eixo e o furo da arruela
    • Arruelas centradas no eixo → necessário espaço radial entre a arruela e o furo da caixa de mancal

Os conjuntos axiais de gaiola e rolos de agulhas da série AXW são geralmente combinados com rolamentos de agulhas com capa estampada (fig. 1) ou rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados (fig. 2). A mesma tolerância da caixa de mancal deve ser selecionada para o flange de centragem e para o rolamento radial.

Os conjuntos axiais de gaiola e rolos de agulha são geralmente centrados no eixo para reduzir a velocidade periférica na qual a gaiola desliza contra a superfície-guia. Isso é especialmente importante para aplicações de velocidades mais altas. A superfície-guia deve ser retificada.

Pistas dos eixos e das caixas de mancal

  • devem apresentar dureza, acabamento superficial e desvio axial idênticos aos da arruela do rolamento para que seja possível explorar, em sua totalidade, a capacidade de carga de um conjunto axial de gaiola e rolos de agulhas.
  • devem ser projetados usando as dimensões Ea e Eb (→ tabela de produtos), que levam em consideração o deslocamento radial do conjunto de rolos.

Para obter mais informações, consulte Pistas em eixos e mancais.

SKF logo