Projeto de arranjos de rolamentos

Dimensões do encosto

As superfícies de suporte nos eixos e nos mancais devem estar nos ângulos corretos em relação ao eixo ou ao eixo do mancal e fornecer suporte ininterrupto por toda a face da arruela. O diâmetro do encosto do eixo deve ser ≤ Ea e o do mancal deve ser ≥ Eb. Os valores para Ea e Eb (→ tabelas de produtos) levam em consideração o movimento e a posição do conjunto de rolos.


Para proporcionar uma orientação radial satisfatória para os componentes individuais do rolamento axial, as classes de tolerância adequadas para eixos e mancais estão indicadas na tabela 1. O espaço radial entre o eixo e o furo da arruela é necessário para arruelas centradas no mancal. As arruelas centradas no eixo exigem um espaço radial entre a arruela e o furo do mancal.
Os conjuntos axiais de gaiola e rolos de agulhas da série AXW são geralmente combinados com rolamentos de agulhas com capa estampada (fig. 1) ou rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados (fig. 2). A mesma tolerância do mancal deve ser selecionada para o flange de centragem e para o rolamento radial.
Os conjuntos axiais de gaiola e rolos de agulha são geralmente centrados no eixo para reduzir a velocidade periférica na qual a gaiola desliza contra a superfície-guia. Isso é especialmente importante para aplicativos de velocidades mais altas. A superfície-guia deve ser retificada.

Pistas dos eixos e dos mancais

Se a capacidade de carga de um conjunto axial de gaiola e rolos de agulhas deve ser completamente aproveitada, as pistas no eixo ou no mancal devem ter a mesma dureza, o mesmo acabamento superficial e o desvio axial como arruela do rolamento.
As dimensões Ea e Eb (→ tabelas de produto) levam em consideração o deslocamento conjunto de rolos e devem ser aplicadas no desenvolvimento de pistas em eixos e em mancais.
Para obter mais informações, consulte Pistas em eixos e mancais.
SKF logo