Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos.
Um exemplo e as opções aplicáveis para os rolamentos axiais de agulhas são apresentados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplos

Conjunto axial de gaiola e rolos/Rolamento
AXK 0414 TN
ondeAXK 0414 =
TN =
AXW 40
ondeAXW 40 =

Arruelas de rolamento
GS 81117
ondeGS =
81117 =
AS 3047
ondeAS 3047 =

Opções aplicáveis para rolamentos axiais de agulhas

Test Designation 1
Prefixos
GS
Arruela de caixa de mancal
WS
Arruela de eixo

Test Designation 2
Designação básica
A série de dimensões 811 indica a série e o tamanho para arruelas de eixo e de caixa de mancal.
AS ..
Arruela universal fina, o número na sequência identifica o diâmetro do furo e o diâmetro externo
AXK ..
Conjunto axial de gaiola e rolo de agulhas, o número na sequência identifica o diâmetro do furo e o diâmetro externo
AXW ..
Rolamento axial de agulhas com um flange de centragem, o número na sequência identifica o diâmetro do furo
LS ..
Arruela universal, o número na sequência identifica o furo e o diâmetro externo

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos – Projeto interno (n. d.)

Test Designation 4
Sufixos – Projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.) (n. d.)

Catalogue image - Test Designation 5
Sufixos – Projeto da gaiola
TN
Gaiola de fibra de vidro reforçada PA66

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufixo – Materiais, tratamento térmico (n. d.)

Test Designation 6.2
Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso (n. d.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufixos – Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n. d.)

Test Designation 6.4
Sufixos – Estabilização (n. d.)


Sufixo – Lubrificação (n. d.)

Test Designation 6.6
Sufixos – Outras variantes (n. d.)
SKF logo