Projetos e variantes

A SKF fornece rolamentos axiais de agulhas em dois modelos:
  • conjuntos axiais de gaiola e rolos de agulhas, série AXK (fig. 1)
  • rolamentos axiais de agulhas com um flange de centragem, série AXW (fig. 2)
Em aplicações, nas quais componentes adjacentes não podem atuar como pistas, os conjuntos podem ser combinados com arruelas de rolamentos de diferentes séries (→ Arruelas de rolamento).
Conjuntos axiais de gaiola e rolo de agulhas

Conjuntos da série AXK (fig. 1

  • estão disponíveis para 4 ≤ d ≤ 160 mm
  • podem acomodar cargas axiais somente em uma direção
  • podem ser combinados com arruelas das séries LS, AS, GS 811 ou WS 811 (→ Arruelas de rolamento) em aplicações nas quais os componentes adjacentes não podem atuar como pistas.
Rolamentos de escora dupla
  • pode suportar cargas axiais em ambas as direções.
  • podem ser criados através da combinação de dois conjuntos axiais de gaiola e rolos de agulhas e de duas arruelas de rolamento com uma arruela intermediária

    Dependendo do modelo, uma arruela intermediária pode ser centralizada no eixo ou na caixa de mancal (fig. 3 e fig. 4).

As arruelas intermediárias devem ter a mesma dureza e o mesmo acabamento superficial das arruelas de rolamento. A SKF não fornece arruelas intermediárias, mas oferece especificações de material dados dimensionais sob encomenda.

Para obter mais informações, consulte Considerações de projetos.

Rolamentos axiais de agulhas com um flange de centragem

Rolamentos da série AXW (fig. 2 e fig. 5

  • estão disponíveis para 10 ≤ d ≤ 50 mm
  • acomodam cargas axiais somente em uma direção
  • consistem em um conjunto axial de gaiola e rolos de agulhas e em uma arruela axial com um flange de centragem

    O flange facilita a montagem e centraliza com precisão a arruela de mancal de forma radial (fig. 6 e fig. 7).

Arranjos de rolamentos de rolos de agulhas combinados

Para suportar cargas radiais e axiais combinadas, os rolamentos axiais de agulhas da série AXW podem ser combinados com os seguintes rolamentos radiais de agulhas:

  • rolamentos de agulhas com capa estampada com uma extremidade fechada ou com extremidades abertas (fig. 6)
  • rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados (fig. 7)

Esses arranjos oferecem uma solução econômica e compacta para cargas combinadas.

Arruelas de rolamento

As arruelas de rolamentos são necessárias em aplicações, onde componentes adjacentes da máquina não podem atuar como pistas.

As arruelas apropriadas estão listadas nas tabelas de produtos e devem ser pedidas separadamente, devido ao número de combinações possíveis.

As seguintes séries podem ser combinadas com rolamentos axiais de agulhas:

Arruelas universais da série LS (fig. 8)

  • são feitas de aço carbono-cromo temperado para rolamentos
  • podem ser usadas como arruelas de eixo ou de caixa de mancal para rolamentos axiais de agulhas da série AXK
  • podem ser usadas como arruelas de eixo para rolamentos da série AXW
  • estão disponíveis para 6 ≤ d ≤ 160 mm
  • a superfície da pista é retificada, enquanto todas as outras superfícies são torneadas
  • são utilizadas em aplicações nas quais não é necessária uma centragem precisa das arruelas ou em que há velocidades baixas envolvidas
  • a face da arruela no lado oposto com os chanfros é a superfície da pista e deve ficar voltada para os rolos

Arruelas universais finas da série AS (fig. 9)

  • têm 1 mm de espessura
  • são feitas de aço para molas temperado
  • podem ser usadas como arruelas de eixo ou de caixa de mancal para rolamentos axiais de agulhas da série AXK
  • podem ser usadas como arruelas de eixo para rolamentos da série AXW
  • estão disponíveis para 4 ≤ d ≤ 160 mm
  • podem ser usadas para fornecer uma solução econômica em rolamentos se os componentes adjacentes da máquina não forem temperados, mas possuírem rigidez suficiente, e os requisitos de tolerância geométrica forem moderados
    Ambas as faces das arruelas são polidas e podem ser utilizadas como pistas.

Arruelas de eixo (prefixo WS) e da caixa de mancal da série 811 (prefixo GS)

  • são utilizadas principalmente com conjuntos axiais de gaiola e rolos cilíndricos
  • também podem ser combinadas com conjuntos axiais de gaiola e rolos de agulhas
  • podem ser utilizadas em aplicações de alta velocidade, nas quais é necessária uma centragem precisa das arruelas do rolamento

Para obter mais informações sobre as arruelas da série 811, consulte Rolamentos axiais de rolos cilíndricos.

Gaiolas

Os rolamentos axiais de agulhas SKF são equipados com uma das gaiolas mostradas na tabela 1. Os rolamentos da série AXW são equipados exclusivamente com gaiolas de aço.

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação de gaiolas, consulte Gaiolas.

SKF logo