Rolamentos axiais de agulhas

Rolamentos axiais de agulhas e arruelas

Os rolamentos axiais de agulhas SKF são dotados de uma gaiola de forma estável para reter e orientar confiavelmente um grande número de rolos de agulhas. Os rolamentos axiais de agulhas proporcionam um alto grau de rigidez dentro de um espaço axial mínimo. Em aplicações nas quais as faces de componentes adjacentes possam atuar como pistas, os rolamentos axiais de agulhas não ocupam mais espaço do que uma arruela axial convencional.

Características do rolamento

  • Acomoda cargas axiais e de impacto pesadas
    O minúsculo desvio de diâmetro dos rolos de um mesmo conjunto permite que esses rolamentos acomodem cargas axiais e de impacto pesadas.
  • Vida útil do rolamento estendida
    Para evitar picos de tensão, as extremidades dos rolos são levemente abauladas para modificar a linha de contato entre a pista e os rolos.
SKF logo