Cargas

Carga mínima

Para obter mais
informações
Carga mínima necessária

Fam = 0,0005 C0

Realização do cálculo

Carga
dinâmica equivalente
do rolamento

Para mais
informações
Carga dinâmica equivalente do rolamento
P = Fa

Realização do cálculo
Carga estática equivalente do rolamento

Para obter mais
informações
Carga estática equivalente do rolamento
P0 = Fa

Símbolos

C0classificação de carga estática básica [kN] (→ tabela de produtos)
Fa
carga axial [kN]
Fam 
carga axial mínima [kN]
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
Pocarga estática equivalente do rolamento [kN]
SKF logo