Needle roller thrust bearings

ImprimirExportar como PDF
  • (tudo)
    Diâmetro do furo:
    Exato :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diâmetro externo:
    Exato :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Diâmetro do rolo:
    Exato :
     ≤ Dw ≤ 
    Dw =
Dimensões principaisClassificações de carga básicaLimite de carga de fadigaClassificações de velocidadeDesignação
   dinâmicaestática Velocidade de referênciaVelocidade-limite 
dDDwCC0Pu   
mmkNkNr/min 
         
45
68
3
27
127
15.3
2600
5300
AXW 45
85
110
4
52
290
35.5
1700
3400
AXK 85110
60
85
3
37.5
232
28.5
2200
4300
AXK 6085
45
65
3
27
127
15.3
2600
5300
AXK 4565
17
30
2
11
40.5
4.7
4500
9500
AXK 1730
130
170
5
112
830
93
1100
2200
AXK 130170
55
78
3
34.5
186
22.4
2200
4300
AXK 5578
25
45
2
13.4
60
6.9
3800
7500
AXW 25
12
26
2
9.1
30
3.4
5000
10000
AXK 1226
30
50
2
15
72
8.3
3600
7000
AXW 30
10
27
2
8.5
26
3
5300
10000
AXW 10
110
145
4
81.5
620
72
1300
2600
AXK 110145
5
15
2
4.5
9.5
1
6700
14000
AXK 0515 TN
50
73
3
28.5
143
17
2400
5000
AXW 50
80
105
4
51
280
34
1700
3400
AXK 80105
10
24
2
8.5
26
3
5300
10000
AXK 1024
100
135
4
76.5
560
65.5
1400
2800
AXK 100135
15
28
2
10.4
37.5
4.3
4800
9500
AXK 1528
4
14
2
4.1
8.3
0.95
7500
15000
AXK 0414 TN
35
55
2
16.6
83
9.8
3200
6300
AXW 35
75
100
4
50
265
32.5
1700
3400
AXK 75100
8
21
2
7.2
20
2.3
5600
11000
AXK 0821 TN
50
70
3
28.5
143
17
2400
5000
AXK 5070
17
33
2
11
40.5
4.7
4500
9500
AXW 17
40
60
3
25
114
13.7
2800
5600
AXK 4060
15
31
2
10.4
37.5
4.3
4800
9500
AXW 15
140
180
5
116
900
96.5
1000
2000
AXK 140180
30
47
2
15
72
8.3
3600
7000
AXK 3047
12
29
2
9.1
30
3.4
5000
10000
AXW 12
150
190
5
120
950
102
1000
2000
AXK 150190
20
38
2
12
47.5
5.6
4300
8500
AXW 20
35
52
2
16.6
83
9.8
3200
6300
AXK 3552
20
35
2
12
47.5
5.6
4300
8500
AXK 2035
120
155
4
86.5
680
76.5
1300
2600
AXK 120155
25
42
2
13.4
60
6.9
3800
7500
AXK 2542
65
90
3
39
255
31
2000
4000
AXK 6590
160
200
5
125
1000
106
950
1900
AXK 160200
40
63
3
25
114
13.7
2800
5600
AXW 40
90
120
4
65.5
405
49
1500
3000
AXK 90120
6
19
2
6.3
16
1.8
6000
12000
AXK 0619 TN
70
95
4
49
255
31
1800
3600
AXK 7095
SKF logo