Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos axiais de agulhas pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional das arruelas de rolamentos e dos rolos
  • pela gaiola
  • pelo lubrificante

Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Arruelas de rolamentos e rolos

Os rolamentos são estabilizados a, pelo menos, 120 °C (250 °F).

Gaiolas

Gaiolas de aço podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que as arruelas de rolamentos e os rolos. Para saber os limites de temperatura das gaiolas de polímero, consulte Gaiolas de polímero.

Lubrificantes

Para saber os limites de temperatura das graxas SKF, consulte Seleção de uma graxa SKF apropriada.

Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.

SKF logo