Designações básicas

Uma designação básica normalmente contém de três a cinco dígitos. Alguns produtos, como os rolamentos de rolos cilíndricos, podem ter uma combinação de caracteres alfanuméricos. O sistema básico de designação é mostrado na tabela 1. O número e as combinações de letras têm o seguinte significado:
  • O primeiro dígito ou letra ou a primeira combinação de letras identifica o tipo de rolamento e uma variante básica.
  • Os dois dígitos seguintes identificam a série de dimensão ISO. O primeiro dígito indica a série de largura ou altura (dimensões B, T ou H). O segundo dígito identifica a série de diâmetro (dimensão D).
  • Os últimos dois dígitos da designação básica identificam o código do tamanho do furo do rolamento. O código do tamanho multiplicado por 5 resulta no diâmetro do furo (d) em mm.
As mais importantes exceções no sistema de designação básica de rolamentos são:
  1. Em alguns casos, o dígito do tipo de rolamento ou o primeiro dígito da identificação da série de dimensões é omitido. Esses dígitos são mostrados em colchetes na tabela 1.
  2. Rolamentos com diâmetros do furo de 10, 12, 15 e 17 mm possuem as seguintes identificações de código de tamanho:
    00 = 10 mm
    01 = 12 mm
    02 = 15 mm
    03 = 17 mm
  3. Para rolamentos com um diâmetro do furo < 10 mm, ou ≥ 500 mm, o diâmetro do furo é normalmente dado em milímetros (não codificado). A identificação de tamanho é separada do restante da designação do rolamento por uma barra inclinada, por exemplo, 618/8 (d = 8 mm) ou 511/530 (d = 530 mm). Isso também se aplica a rolamentos padrão em conformidade com norma ISO 15:2011 que tenham um diâmetro do furo de 22, 28 ou 32 mm, por exemplo 62/22 (d = 22 mm).
  4. Para alguns rolamentos com um diâmetro de furo < 10 mm, como rolamentos de esferas de contato angular, autocompensadores e rígidos, o diâmetro do furo também é dado em milímetros (não codificado), mas não é separado da designação da série por uma barra inclinada, por exemplo, 629 ou 129 (d = 9 mm).
  5. Os diâmetros do furo que diferem do diâmetro do furo padrão de um rolamento não são codificados e são fornecidos em milímetros, com até três casas decimais. Essa identificação do diâmetro do furo é parte da designação básica e é separada da designação básica por uma barra inclinada, por exemplo, 6202/15.875 (d = 15,875 mm = 5/8 pol.).

Designações da série

Cada rolamento padrão pertence a uma determinada série de rolamentos, que é identificada pela designação básica, sem a identificação de tamanho. As designações de série costumam incluir um sufixo A, B, C, D ou E, ou uma combinação dessas letras. Essas letras são usadas para identificar diferenças no projeto interno.
As designações das séries mais comuns são mostradas na tabela 1. Os dígitos entre colchetes são omitidos na designação da série.
SKF logo