Sistema básico de designação de rolamentos

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema de designação. A designação completa do rolamento pode consistir em uma designação básica com ou sem uma ou mais designações complementares (diagrama 1). A designação completa está sempre marcada no pacote do rolamento, enquanto a marcação no rolamento poderá ser incompleta ou diferir da designação. A designação básica identifica:
  • tipo do rolamento
  • o projeto básico
  • as dimensões máximas

Os prefixos e sufixos identificam os componentes do rolamento ou as variantes que tenham um projeto e/ou característica(s) que seja(m) de alguma forma diferente(s) do projeto básico.

SKF logo