Sufixos G - K

Graxa para pressões extremas GEA, preenchimento padrão
    Graxa para baixas temperaturas GLB2, preenchimento de 15 a 25%
GA Rolamento de uma carreira de esferas de contato angular para acoplamento universal.
  • Dois rolamentos com disposição O ou X apresentam uma leve pré-carga
    GRolamento de uma carreira de esferas de contato angular para pareamento universal. Dois rolamentos com disposição O ou X apresentam uma folga axial "Normal"
    G..Preenchimento com graxa. Uma segunda letra indica a faixa de temperatura da graxa e uma terceira letra identifica a graxa em questão. O significado da segunda letra é o seguinte:
    E Graxa para pressão extrema
    F Graxa compatível com alimentos
    H, J Graxa para altas temperaturas, por exemplo, de –20 a +130 °C
    L Graxa para baixas temperaturas, por exemplo, de –50 a +80 °C
    M Graxa para temperaturas médias, por exemplo, de –30 a +110 °C
    W, X Graxa para temperaturas baixas/altas, por exemplo, de –40 a +140 °C
    Um algarismo após o código de graxa de três letras indica que o grau de preenchimento difere do padrão: 1, 2 e 3 indicam um grau de preenchimento menor que o padrão, enquanto de 4 a 9, um preenchimento maior

    Exemplos:
    GBRolamento de uma carreira de esferas de contato angular para pareamento universal. Dois rolamentos com disposição O ou X apresentam uma pré-carga moderada
    GCRolamento de uma carreira de esferas de contato angular para pareamento universal.
    Dois rolamentos dispostos em O ou em X apresentam uma pré-carga alta
    GJNGraxa com espessante de poliureia de consistência 2, de acordo com a escala NLGI, para faixa de temperaturas de –30 a 150 °C (grau de preenchimento normal)
    GXNGraxa com espessante de poliureia de consistência 2, de acordo com a escala NLGI, para faixa de temperaturas de -40 a 150 °C (grau de preenchimento normal)
    H
    1. Gaiola tipo encaixe em aço temperado estampado
    2. Rolamento de rolos de agulhas sem anel interno e com tolerância de diâmetro interno (sob os rolos) reduzida; seguido pelos limites de tolerância em µm, por exemplo, /H+20+27
    HARolamento ou componentes de rolamento cementados. Para uma identificação mais precisa, o HA é seguido por um dos seguintes algarismos:
    0 Rolamento completo
    1 Anéis externo e interno
    2 Anel externo
    3 Anel interno
    4 Anel externo, anel interno e corpos rolantes
    5 Corpos rolantes
    6 Anel externo e corpos rolantes
    7 Anel interno e corpos rolantes
    HBRolamento ou componente de rolamento com tratamento térmico bainítico. Para uma identificação mais precisa, o HB é seguido por um dos algarismos explicados em
    HCRolamento ou componentes de rolamento cerâmicos. Para uma identificação mais precisa, o HC é seguido por um dos algarismos explicados em HA
    HERolamento ou componente de rolamento de aço refundido a vácuo. Para uma identificação mais precisa, o HE é seguido por um dos algarismos explicados em HA
    HMRolamento ou componente de rolamento temperado com martensita. Para uma identificação mais precisa, o HM é seguido por um dos algarismos explicados em HA
    HTPreenchimento com graxa para altas temperaturas (por exemplo, de –20 a +130 °C). HT ou um número de dois algarismos após HT identifica a graxa em questão. Graus de preenchimento diferentes do padrão são identificadas por uma letra ou uma combinação de letra e algarismo após HTxx:
    A Grau de preenchimento menor que o padrão
    B Grau de preenchimento maior que o padrão
    C Grau de preenchimento maior que 70%
    F1 Grau de preenchimento menor que o padrão
    F7 Grau de preenchimento maior que o padrão
    F9 Grau de preenchimento maior que 70%

    Exemplos:
    • HTB, HT22 ou HT24B
    HVRolamento ou componente de rolamento de aço inoxidável temperado. Para uma identificação mais precisa, HV é seguido por um dos algarismos explicados em HA
    ISRolamento de rolos de agulhas com furo(s) de lubrificação no anel interno; um algarismo após IS identifica o número de furos
    ISRRolamento de rolos de agulhas com canal circular e furo(s) de lubrificação no anel interno; um algarismo após ISR identifica o número de furos
    JGaiola em aço estampado não temperado; modelos diferentes são identificados por um algarismo, por exemplo, J1
    JHAGaiola em aço temperado estampado, centrada no anel externo
    JRGaiola com duas arruelas planas não temperadas rebitadas
    JWGaiola em aço não temperado estampado, soldada
    KFuro cônico; conicidade de 1:12
    K30Furo cônico; conicidade de 1:30
    SKF logo