Deslocamento axial

Geralmente, os eixos, ou outros componentes de máquinas rotativas, são suportados por rolamentos fixos e livres (→ Sistemas de rolamento).
O rolamento na posição fixa deve poder fixar o eixo axialmente em ambas as direções. Os rolamentos mais adequados para esse uso são aqueles que podem acomodar cargas combinadas ou que podem proporcionar orientação axial junto com um segundo rolamento.
O rolamento na posição fixa deve poder fixar o eixo axialmente em ambas as direções. Os rolamentos mais adequados para esse uso são aqueles que podem acomodar cargas combinadas ou que podem proporcionar orientação axial junto com um segundo rolamento.
Os rolamentos livres devem suportar o movimento axial do eixo para evitar cargas axiais induzidas quando, por exemplo, ocorre expansão térmica do eixo. Os rolamentos mais apropriados para a posição sem anel interior fixo incluem rolamentos de rolos de agulhas e rolamentos de rolos cilíndricos dos tipos NU e N (fig. 1). Rolamentos de rolos cilíndricos do tipo NJ e alguns rolamentos de rolos cilíndricos do tipo sem gaiola também podem ser usados.
Em aplicações nas quais o deslocamento axial necessário é relativamente grande e o eixo pode ficar desalinhado, o rolamento de rolos toroidais CARB é a melhor opção para rolamento livre (fig. 2).
Todos esses rolamentos acomodam o deslocamento axial entre o eixo e o mancal, dentro do rolamento. Os valores de deslocamento axial permitido dentro do rolamento são listados nas tabelas de produtos relevantes.
Se os rolamentos não separáveis, por exemplo, rolamentos rígidos de esferas ou rolamentos autocompensadores de rolos (fig. 3) forem utilizados como rolamentos livres, o anel interno ou o externo precisará ter um ajuste com folga para que possa deslizar no eixo ou no mancal (→ Fixação radial dos rolamentos).
SKF logo