Critérios básicos de seleção

Cada tipo de rolamento apresenta propriedades características, com base em seu projeto, que o tornam mais ou menos apropriado para uma determinada aplicação. Por exemplo, os rolamentos rígidos de esferas podem acomodar cargas radiais e cargas axiais. Esses rolamentos, que também estão disponíveis na classe de desempenho SKF Energy Efficient, podem ser fabricados com um alto grau de precisão de giro e estão disponíveis em variantes de funcionamento silencioso. Portanto, eles são preferidos para motores elétricos pequenos e médios.
Rolamentos autocompensadores de rolos e toroidais podem suportar cargas muito altas e são autocompensadores. Essas propriedades os tornam populares para aplicações onde existam cargas altas, deflexões de eixo e desalinhamentos.
Como vários fatores precisam ser considerados e ponderados ao escolher um rolamento, nenhuma regra genérica pode ser formulada. Os fatores a seguir são os mais importantes a serem considerados ao selecionar um rolamento padrão:
  • espaço disponível
  • cargas
  • desalinhamento
  • precisão
  • velocidade
  • atrito
  • giro silencioso
  • rigidez
  • deslocamento axial
  • montagem e desmontagem
  • soluções de vedação
O custo total de um sistema de eixo e considerações sobre o inventário também podem influenciar na seleção do rolamento.
Alguns dos critérios mais importantes a serem considerados ao desenvolver um arranjo de rolamentos são tratados detalhadamente em subseções separadas dos Princípios de seleção e aplicação de rolamentos. Eles incluem capacidade de carga e vida útil, atrito, velocidades permitidas, pré-carga ou folga interna do rolamento, lubrificação e soluções de vedação.
Informações detalhadas sobre cada tipo de rolamento, incluindo suas características e os modelos disponíveis, são fornecidas em cada seção de produto.
SKF logo