Cargas

Magnitude da carga

A magnitude da carga é um dos fatores que normalmente determinam o tamanho do rolamento. Geralmente, os rolamentos de rolos são capazes de suportar cargas mais pesadas do que os rolamentos de esferas de tamanho similar (fig. 1) Os rolamentos com um conjunto completo de corpos rolantes podem acomodar cargas mais pesadas do que os rolamentos correspondentes com gaiola. Os rolamentos de esferas são normalmente utilizados em aplicações nas quais as cargas são leves a moderadas. Os rolamentos de rolos são usados em aplicações nas quais as cargas são mais pesadas.

Direção da carga

Cargas radiais


Os rolamentos de rolos cilíndricos dos modelos NU e N, os rolamentos de rolos de agulhas e os rolamentos de rolos toroidais só podem suportar cargas puramente radiais (fig. 2). Todos os outros rolamentos radiais podem acomodar algumas cargas axiais além das cargas radiais (→ Cargas combinadas).

Cargas axiais


Os rolamentos axiais de esferas e os rolamentos de esferas de quatro pontos de contato (fig. 3) são apropriados para cargas leves ou moderadas que sejam puramente axiais. Os rolamentos axiais de esferas de escora simples podem suportar cargas axiais somente em uma direção. Para cargas axiais que atuam em qualquer direção, os rolamentos axiais de esferas de escora dupla são necessários.

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular podem suportar cargas axiais moderadas em altas velocidades. Aqui, os rolamentos de escora simples também podem acomodar cargas radiais atuando simultaneamente, enquanto os rolamentos de escora dupla são normalmente utilizados somente para cargas puramente axiais (fig. 4).

Para cargas leves a pesadas que são puramente axiais e agem em apenas uma direção, os rolamentos axiais de rolos de agulhas, os rolamentos axiais de rolos cônicos e cilíndricos são apropriados. Os rolamentos axiais autocompensadores de rolos (fig. 5) podem suportar cargas axiais em uma direção somente, bem como cargas radiais. Para cargas axiais alternantes pesadas, dois rolamentos axiais de rolos cilíndricos ou dois rolamentos axiais autocompensadores de rolos podem ser montados em pares.


Cargas combinadas


Uma carga combinada inclui uma carga radial e uma carga axial atuando simultaneamente. A capacidade de acomodação de carga axial de um rolamento é determinada pelo ângulo de contato a. Quanto maior o ângulo, maior a capacidade de carga axial do rolamento. Uma indicação disso é dada pelo fator de cálculo Y, que se torna menor conforme o ângulo de contato a aumenta. Os valores do ângulo a ou do fator Y estão listados no capítulo do produto em questão.

A capacidade de carga axial de um rolamento rígido de esferas depende de seu projeto interno e da folga interna operacional (→ Rolamento rígido de esferas).

Para cargas combinadas, rolamentos de uma e duas carreiras de esferas de contato angular e rolamentos de rolos cônicos de uma carreira são usados com mais frequência, embora rolamentos rígidos de esferas e rolamentos autocompensadores de rolos sejam apropriados (fig. 6). Além disso, os rolamentos autocompensadores de esferas e os rolamentos de rolos cilíndricos dos modelos NJ e NUP, bem como os rolamentos de rolos cilíndricos dos modelos NJ e NU com anéis de encosto HJ podem ser usados para cargas combinadas nas quais o componente axial seja relativamente pequeno (fig. 7)

Os rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular, os rolamentos de uma carreira de rolos cônicos, os rolamentos de rolos cilíndricos do modelo NJ e os rolamentos de rolos cilíndricos do modelo NU com um anel de encosto HJ e os rolamentos axiais autocompensadores de rolos podem acomodar cargas axiais em apenas uma direção. Para cargas axiais de direção alternativa, esses rolamentos devem ser combinados com um segundo rolamento. Por esta razão, estão disponíveis rolamentos de esferas de contato angular de pareamento universal (→ Rolamentos para pareamento universal) e conjuntos pareados de rolamentos de rolos cônicos (→ Conjuntos de rolamentos pareados).

Quando o componente axial das cargas combinadas é significativamente grande, um segundo rolamento sem carga radial pode ser necessário. Além dos rolamentos axiais, alguns rolamentos radiais, como rolamentos rígidos de esferas ou rolamentos de esferas de quatro pontos de contato (fig. 8) são indicados. Para garantir que o rolamento seja submetido somente à carga axial, o anel externo do rolamento deve ser montado com folga radial.

Cargas de momento


Quando uma carga atua excentricamente em um rolamento, ocorre um momento de inclinação. Os rolamentos de duas carreiras, como rolamentos rígidos de esferas e de contato angular, podem acomodar momentos de inclinação, mas os rolamentos de rolos cônicos e rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular aos pares dispostos em O, são mais apropriados (fig. 9).
SKF logo