Rolamentos axiais

Os rolamentos axiais acomodam cargas que estão predominantemente na direção do eixo. Os rolamentos são normalmente classificados por tipo de elemento rolante e formato das pistas.
Rolamentos axiais de esferas
escora simples
  • com uma arruela de mancal plana (fig. 57)
  • com uma arruela da caixa de mancal
    • com (fig. 58) ou sem uma arruela de assento
escora dupla
  • com arruelas de mancal planas (fig. 59)
  • com arruelas de caixa esféricas
    • com (fig. 60) ou sem arruelas de assento

Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos axiais de esferas.

Rolamentos axiais de esferas de contato angular
rolamentos de superprecisão
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
escora simples escora dupla

componentes
  • conjuntos axiais de rolo cilíndrico e gaiola
  • arruelas da caixa de mancal e de eixo

Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos axiais de rolos cilíndricos.

Rolamentos axiais de rolos de agulhas
escora simples
  • conjuntos axiais de gaiola e de rolos de agulhas (fig. 67)
  • rolamentos axiais de agulhas com um flange de centragem (fig. 68)
  • arruelas universais
  • arruelas universais finas

escora dupla

Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos axiais de agulhas.

Rolamentos axiais de rolos cônicos
escora simples
  • com ou sem (fig. 70) capa
  • rolamentos de aparafusar

escora dupla (fig. 71)

Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos axiais de rolos cônicos.

SKF logo