Dimensões máximas

As dimensões máximas são as principais dimensões de um rolamento (fig. 1 e fig. 2). Elas incluem:
  • o diâmetro do furo (d)
  • o diâmetro externo (D)
  • a largura ou altura (B, C, T ou H)
  • as dimensões de chanfro (r)

As dimensões máximas para os rolamentos métricos padrão estão incluídas nos planos gerais, conforme especificado nos padrões ISO (International Organization for Standardization)1):

  • ISO 15:2011 para rolamentos radiais, exceto rolamentos Y, alguns tipos de rolamentos de rolos de agulhas e rolamentos de rolos cônicos
  • ISO 104:2004 para rolamentos axiais
  • ISO 355:2007 para rolamentos de rolos cônicos

Planos gerais ISO

Os planos gerais ISO para dimensões máximas de rolamentos radiais contêm uma série progressiva de diâmetros externos padronizados para cada diâmetro do furo padrão, organizados nas séries de diâmetro 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 e 4 (em ordem crescente de diâmetro externo). Dentro de cada série de diâmetro, diferentes séries de largura também foram estabelecidas (séries de largura 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 , em ordem crescente de largura).
A série de altura para rolamentos axiais (séries de altura 7, 9, 1 e 2, em ordem crescente de altura) corresponde à série de largura para rolamentos radiais.
As séries de dimensão são formadas pela combinação dos números para a largura e a altura com o número para a série de diâmetro (fig. 3).
No plano geral ISO para rolamentos de rolos cônicos métricos de uma carreira (ISO 355:2007), as dimensões máximas são agrupadas para determinadas faixas de ângulo de contato a, conhecidas como séries de ângulos (séries de ângulos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, em ordem crescente de ângulo). Com base no relacionamento entre o furo e o diâmetro externo, e entre a largura total do rolamento e a altura transversal, séries de diâmetros e larguras também foram estabelecidas. Aqui, uma série de dimensões é obtida pela combinação da série de ângulos com uma série de diâmetros e uma série de larguras (fig. 4). A série de dimensões é composta por um número para a série de ângulo e duas letras. A primeira letra identifica a série de diâmetro, e a segunda identifica a série de largura.
Com raras exceções, os rolamentos descritos neste site estão de acordo com os planos gerais ISO. A experiência mostrou que os requisitos da grande maioria de aplicações de rolamentos podem ser atendidos, utilizando-se rolamentos com essas dimensões padronizadas. Seguir os padrões ISO para as dimensões máximas é um pré-requisito para a intercambiabilidade dos rolamentos. Informações específicas sobre conformidade com os padrões de dimensão são fornecidas em cada seção de produto.

Planos gerais para rolamentos em polegadas

Um grupo grande de rolamentos com dimensões em polegadas são os rolamentos de rolos cônicos em polegadas. As dimensões da maioria desses rolamentos estão em conformidade com o padrão AFBMA 19 (ANSI B3.19). O padrão ANSI/ABMA 19.2 substituiu esse padrão, mas não inclui as dimensões.
Além dos rolamentos de rolos cônicos com dimensões em polegadas, alguns rolamentos de esferas e rolamentos de rolos cilíndricos em polegadas também estão disponíveis.
  1. 1)Para ver os detalhes sobre como obter a documentação ISO relevante, consulte ISO – International Organization for Standardization.
SKF logo