Noções básicas sobre rolamentos

Existe uma série de fatores que influenciam no processo de seleção do rolamento:
  • espaço disponível
  • cargas (magnitude e direção)
  • desalinhamento
  • precisão e rigidez
  • velocidades
  • temperatura operacional
  • níveis de vibração
  • níveis de contaminação
  • tipo e método de lubrificação
Quando um rolamento tiver sido selecionado, há vários outros fatores que precisam ser considerados:
  • projeto e forma adequados dos outros componentes no arranjo
  • ajustes apropriados e pré-carga ou folga interna do rolamento
  • dispositivos de fixação
  • vedações adequadas
  • tipo e quantidade de lubrificante
  • métodos de montagem e desmontagem
Ao projetar uma aplicação, cada decisão afeta o desempenho, a confiabilidade e a economia do sistema do eixo.
Como líder no fornecimento de rolamentos, a SKF fabrica uma ampla variedade de tipos, séries, projetos, variantes e tamanhos de rolamentos. Os mais comuns são apresentados em Tipos e projetos de rolamentos. Os demais são abrangidos em outro lugar, em Rolamentos, unidades e mancais e suas subseções.
SKF logo