Terminologia

Alguns termos de rolamentos frequentemente utilizados são explicados aqui. Para obter um conjunto de definições e termos específicos de rolamentos, consulte a norma ISO 5593:1997 Rolamentos – Vocabulário1).
Símbolos

Os símbolos utilizados neste catálogo estão, sobretudo, de acordo com a norma ISO. Os símbolos mais comuns para as dimensões máximas dos rolamentos são mostrados na fig. 1 e na fig. 2. Outros símbolos estão listados abaixo. Todos os símbolos podem ser usados com um índice para identificar as especificações.

A = fator de velocidade [mm/min]
= n dm
C = classificação de carga de rolamento [kN]
dm = diâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
F = carga real do rolamento [kN]
L = vida, normalmente em milhões de revoluções ou horas operacionais
n = velocidade de rotação [r/min]
P = carga equivalente do rolamento [kN]
Pu = limite de carga de fadiga [kN]
ηc = fator para nível de contaminação
κ = relação de viscosidade: real versus necessário
v = viscosidade do óleo [mm2/s]
Sistemas do eixo (fig. 3)
  1. Rolamento de rolos cilíndricos
  2. Rolamento de esferas de quatro pontos de contato
  3. Mancal
  4. Eixo
  5. Ressalto de encosto do eixo
  6. Diâmetro do eixo
  7. Assento do eixo
  8. Placa de extremidade
  9. Vedação de eixo radial
  10. Anel espaçador
  11. Diâmetro do furo do mancal
  12. Assento do mancal
  13. Tampa do mancal
  14. Anel de retenção
Rolamentos radiais (fig. 4 e fig. 5)
  1. Anel interno
  2. Anel externo
  3. Corpo rolante: esfera, rolo cilíndrico, agulha, rolo cônico, rolo autocompensador, rolo toroidal
  4. Gaiola
  5. Placa de vedação
    Vedação – feita de elastômero
    Placa de proteção – feita de aço laminado
  6. Superfície externa do anel externo
  7. Furo do anel interno
  8. Superfície do ressalto do anel interno
  9. Superfície do ressalto do anel externo
  10. Ranhura para anel de retenção
  11. Anel de retenção
  12. Faces laterais do anel externo
  13. Recesso para placa de vedação
  14. Pista do anel externo
  15. Pista do anel interno
  16. Recesso para placa de vedação
  17. Face lateral do anel interno
  18. Chanfro
  19. Diâmetro efetivo do círculo do rolamento
  20. Largura total do rolamento
  21. Flange-guia
  22. Flange de retenção
  23. Ângulo de contato

Rolamentos axiais (fig. 6)
  1. Arruela de eixo
  2. Corpo rolante e conjunto de gaiola
  3. Arruela da caixa de mancal
  4. Arruela da caixa de mancal com uma superfície de assento esférica
  5. Arruela de assento
  1. 1)Para ver os detalhes sobre como obter a norma ISO 5593:1997 Rolamentos de esferas – Vocabulário, consulte ISO 5593:1997.
SKF logo