Folga interna do rolamento

A folga interna do rolamento (fig. 1) é definida como a distância total através da qual um anel do rolamento pode ser movido em relação ao outro na direção radial (folga interna radial) ou na direção axial (folga interna axial).
É necessário distinguir entre a folga interna de um rolamento antes da montagem e a folga interna em um rolamento montado que tenha atingido a sua temperatura operacional (folga operacional). A folga interna inicial (antes da montagem) é maior que a folga operacional porque diferentes graus de interferência nos ajustes e diferenças na expansão térmica dos anéis do rolamento e dos componentes associados fazem com que os anéis sejam expandidos ou comprimidos.
A folga interna radial de um rolamento é de importância considerável caso uma operação satisfatória deva ser obtida. Via de regra, rolamentos de esferas devem sempre ter uma folga operacional praticamente igual a zero ou pode haver uma leve pré-carga. Rolamentos de rolos toroidais CARB, autocompensadores e cilíndricos, por outro lado, devem sempre ter alguma folga residual - embora pequena - em funcionamento. O mesmo vale para rolamentos de rolos cônicos, exceto em arranjos de rolamentos onde a rigidez seja desejada, por exemplo, arranjos de rolamentos para pinhão de redutores, nos quais os rolamentos são montados com uma certa quantidade de pré-carga (consulte a seção Pré-carga do rolamento).
A folga interna do rolamento referida como Normal foi selecionada para que uma folga operacional adequada seja obtida quando os rolamentos forem montados com os ajustes normalmente recomendados e as condições de funcionamento forem normais. Quando as condições de operação e montagem diferem do normal, por exemplo, quando ajustes de interferência são usados para ambos os anéis de rolamento, em caso de temperaturas incomuns, etc., rolamentos com uma folga interna maior ou menor que Normal são necessários. Em tais casos, a SKF recomenda verificar a folga residual no rolamento após este ter sido montado.
Rolamentos com uma folga interna diferente de Normal são identificados pelos sufixos de C1 a C5.

SufixoFolga interna radialC1C2Menor que o normalCNNormal, somente usada em combinação com letras indicando uma faixa de folga reduzida ou deslocadaC3Maior que o normalC4C5Maior que C4
Menor que C2Maior que C3
Tabelas que fornecem os valores de folga para os vários tipos de rolamento podem ser encontradas no texto que precede a seção de produto relevante. Para rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular e rolamentos de rolo cônico em pares, ou rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras e rolamentos de esferas de quatro pontos de contato, os valores para a folga interna axial são fornecidos em vez da folga radial, uma vez que a folga axial é de maior importância no projeto de aplicação desses tipos de rolamentos.
SKF logo