Gaiolas

As gaiolas têm uma influência considerável na adequação dos rolamentos. Suas principais finalidades são
  • manter os corpos rolantes a uma distância apropriada um do outro e evitar o contato direto entre corpos rolantes vizinhos para manter mínimo o atrito e, consequentemente, a geração de calor
  • manter os corpos rolantes uniformemente distribuídos ao redor da circunferência completa para proporcionar uma distribuição uniforme da carga e um funcionamento silencioso e regular
  • orientar os corpos rolantes na zona descarregada para melhorar as condições de rolagem do rolamento e evitar danos por movimentos deslizantes
  • reter os corpos rolantes quando os rolamentos são do tipo separável e um anel do rolamento é removido durante a montagem ou desmontagem.
As gaiolas são tensionadas mecanicamente por forças de inércia, solicitação e atrito, e também podem ser submetidas à ação química de determinados lubrificantes, aditivos lubrificantes ou produtos de envelhecimento, refrigerantes ou solventes orgânicos. Portanto, o projeto e o material são de importância fundamental para o desempenho da gaiola, bem como para a confiabilidade operacional do próprio rolamento. Essa é a razão pela qual a SKF desenvolveu vários tipos e modelos de gaiola de materiais diferentes para os diversos tipos de rolamento.
No texto introdutório de cada seção de produto são fornecidas informações sobre as gaiolas padrões utilizadas nos rolamentos e também as possíveis alternativas. Se for necessário um rolamento com uma gaiola fora do padrão, é sempre aconselhável verificar a disponibilidade, antes de encomendar.
Em geral, as gaiolas dos rolamentos SKF podem ser classificadas como estampadas, sólidas ou de pino.

Gaiolas estampadas

As gaiolas estampadas para rolamentos SKF geralmente são feitas de aço laminado e, com algumas exceções, de latão laminado (fig. 1). Dependendo do tipo de rolamento, as gaiolas estampadas são projetadas como
  • gaiola de aço ou latão do tipo fita (a)
  • gaiola rebitada de aço (b)
  • gaiola de aço ou latão do tipo encaixe (c)
  • gaiola de aço tipo janela extremamente forte (d).
As gaiolas estampadas oferecem a vantagem de menor peso, bem como a vantagem de mais espaço dentro do rolamento, o que facilita a entrada do lubrificante no rolamento.

Gaiolas sólidas

As gaiolas sólidas para rolamentos SKF são feitas de latão, aço, liga leve, polímero ou resina fenólica reforçada (fig. 2). Dependendo do projeto do rolamento, elas são projetadas como
  • gaiola rebitada usinada em duas peças (a)
  • gaiola usinada em duas peças com rebites integrados (b)
  • gaiola tipo janela usinada em uma peça (c)
  • gaiola usinada de pente duplo (d)
  • gaiola tipo janela de polímero moldada por injeção (e)
  • gaiola tipo encaixe de polímero moldada por injeção (f)
  • gaiola de resina fenólica reforçada usinada em uma peça (g).
As gaiolas de metal usinado geralmente permitem velocidades maiores, sendo necessárias quando movimentos além de rotação pura são sobrepostos, particularmente quando prevalecem condições de alta aceleração. Devem ser tomadas as providências necessárias (por exemplo, lubrificação com óleo) para proporcionar um suprimento de lubrificantes suficiente para as superfícies-guia da gaiola e para o interior do rolamento. As gaiolas usinadas são centradas (fig. 3), seja
  • nos corpos rolantes (a)
  • no(s) ressalto(s) do anel interno (b)
  • no(s) ressalto(s) do anel externo (c)
sendo, portanto, orientadas radialmente.
As gaiolas de polímero sólido são caracterizadas por uma combinação favorável de resistência e elasticidade. As boas propriedades de deslizamento do polímero em superfícies de aço lubrificadas e a suavidade das superfícies da gaiola em contato com os corpos rolantes produzem muito pouco atrito, de maneira que a geração de calor e o desgaste do rolamento são mantidos no mínimo. A baixa densidade do material significa que a inércia da gaiola é pequena. As excelentes propriedades de giro das gaiolas de polímero em condições de esgotamento de lubrificante permitem uma operação continuada do rolamento por algum tempo sem risco de agarrar ou de danos secundários.

Gaiolas rebitadas

As gaiolas de aço rebitadas precisam de rolos perfurados (fig. 4), sendo utilizadas somente em conjunto com rolamentos grandes. Essas gaiolas têm um peso relativamente baixo e permitem que um grande número de rolos seja incorporado.

Materiais

Informações detalhadas sobre os materiais utilizados em gaiolas podem ser encontradas na seção Materiais para rolamentos - Materiais da gaiola
SKF logo