Designações básicas - Rolamentos especiais

A designação básica dos rolamentos especiais é, normalmente, o número do desenho do rolamento. Esses números de desenho são geralmente números de 6 ou 7 algarismos e não costumam fornecer qualquer indicação do tipo, tamanho ou projeto do rolamento.
Os rolamentos cujo projeto tenha sido modificado em relação ao original costumam ter um sufixo de A a E ou uma combinação dessas letras, por exemplo, AB, adicionada ao número de desenho original. O significado desses sufixos é específico para rolamento em questão, devendo-se consultar o desenho real.
Mais recentemente, os números de desenho passaram a ser prefixados por Bxxx, onde B indica rolamento e as outras três casas identificam o tipo de rolamento. Em alguns casos, a quarta letra é omitida. Mais recentemente ainda, números de quatro algarismos precedidos por um prefixo identificando o tipo de rolamento e separados do mesmo por um hífen, por exemplo, BB1-3001, foram introduzidos no lugar dos números de desenho de 6 ou 7 algarismos.
SKF logo