Designações básicas

Todos os rolamentos padrões da SKF possuem uma designação básica de características, que geralmente consiste em 3, 4 ou 5 algarismos ou em uma combinação de letras e algarismos. O projeto do sistema utilizado para quase todos os tipos de rolamento de rolos e de esferas padrões é mostrado esquematicamente no diagrama 1. Os algarismos e combinações de letras e algarismos possuem o seguinte significado:
  • O primeiro algarismo ou a primeira letra ou combinação de letras identifica o tipo de rolamento; o tipo de rolamento real pode ser visto na apresentação ( diagrama 2).
  • Os dois algarismos seguintes identificam a série de dimensões ISO; o primeiro algarismo indica a série de larguras ou alturas (dimensões B, T ou H, respectivamente), e o segundo, a série de diâmetros (dimensão D).
  • Os últimos dois algarismos da designação básica fornecem o código de tamanho do rolamento; multiplicando-se por 5, obtém-se o diâmetro do furo em milímetros.
Mas não há regra que não tenha algumas exceções. As mais importantes no sistema de designação de rolamentos estão listadas abaixo.
  1. Em alguns casos, o algarismo do tipo de rolamento e/ou o primeiro algarismo da identificação da série de dimensões é omitido. Esses algarismos são indicados em colchetes no diagrama 3.
  2. Para rolamentos com um diâmetro de furo inferior a 10 mm ou igual ou maior que 500 mm, o diâmetro do furo é geralmente dado em milímetros e não é codificado. A identificação de tamanho é separada do restante da designação do rolamento por uma barra inclinada, por exemplo, 618/8 (d = 8 mm) ou 511/530 (d = 530 mm).
    Isso também se aplica a rolamentos padrão (de acordo com a norma ISO 15:1998) que tenham diâmetros de furo de 22, 28 ou 32 mm, por exemplo, 62/22 (d = 22 mm).
  3. Rolamentos com diâmetros de furo de 10, 12, 15 e 17 mm possuem as seguintes identificações de código de tamanho:
    00 = 10 mm
    01 = 12 mm
    02 = 15 mm
    03 = 17 mm
  4. Para alguns rolamentos menores com um diâmetro de furo abaixo de 10 mm, como rolamentos de esferas de contato angular, autocompensadores e rígidos, o diâmetro do furo também é dado em milímetros (não codificado), mas não é separado da designação da série por uma barra inclinada, por exemplo, 629 ou 129 (d = 9 mm).
  5. Os diâmetros do furo que diferem do diâmetro do furo padrão de um rolamento sempre são fornecidos não codificados, em milímetros, com até três casas decimais. Essa identificação do diâmetro do furo é parte da designação básica e é separada da designação básica por uma barra inclinada, por exemplo, 6202/15.875 (d = 15,875 mm = 5/8 pol.).

Designações da série

Cada rolamento padrão pertence a uma determinada série de rolamentos, que é identificada pela designação básica, sem a identificação de tamanho. As designações de série costumam incluir um sufixo A, B, C, D ou E, ou uma combinação dessas letras, por exemplo, CA. Elas são usadas para identificar diferenças no projeto interno, por exemplo, ângulo de contato.
As designações de série mais comuns estão mostradas no diagrama 4, acima dos desenhos dos rolamentos. Os algarismos entre colchetes não são incluídos na designação da série.
SKF logo