Designações - Identificação do tipo de rolamento

0Rolamentos de duas carreiras de esferas de contato angular
1Rolamentos autocompensadores de esferas
2Rolamentos autocompensadores de rolos, rolamentos axiais autocompensadores de rolos
3Rolamentos de rolos cônicos
4Rolamentos rígidos de duas carreiras de esferas
5Rolamentos axiais de esferas
6Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas
7Rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular
8Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
BKRolamentos de agulhas com capa estampada e com uma extremidade fechada
CRolamentos de rolos toroidais CARB
HKRolamentos de agulhas com capa estampada e extremidades abertas
KConjuntos axiais de gaiola e rolos de agulhas
NRolamentos de rolos cilíndricos
Uma segunda letra e, às vezes, uma terceira são usadas para identificar a configuração dos flanges, por exemplo, NJ, NU, NUP; designações de rolamentos de rolos cilíndricos de duas ou várias carreiras sempre começam com NN.
NARolamentos de rolos de agulhas com dimensões máximas de acordo com a norma ISO 15
NKRolamentos de rolos de agulhas
QJRolamentos de esferas de quatro pontos de contato
TRolamentos de rolos cônicos, alguns tamanhos métricos de acordo com a norma ISO 355-1977
Rolamentos de rolos cônicos com dimensões em polegadas segundo uma série ABMA são designados de acordo com um sistema diferente, segundo o padrão ANSI-ABMA 19 (consulte também sob o prefixo K-)
SKF logo